KUKA bietet ein breites Portfolio an
Werkstückpositionierern mit Traglasten von 250 bis 12.000 Kilogramm. Je nach Produktionsaufgabe und Werkstück finden sie
für jede Anwendung die passende Lösung, wie etwa beim
Schutzgasschweißen,
Punktschweißen oder in der
Metallbearbeitung.
KUKA Positionierer bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Hochdynamische Antriebe mit maximalem Drehmoment sorgen für kürzeste Taktzeiten.
- Der Einsatz bewährter Komponenten aus der Robotik, wie Getriebe und Motoren, garantiert eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sowie eine konstante Qualität auch nach langer Nutzung.
- Dank der Steuerungstechnik von KUKA sind Positionierer leicht zu programmieren und zu bedienen.
- Höchste Präzision und Positioniergenauigkeit gewährleisten höchste Qualität in der Fertigung und Produktion.
- KUKA bietet für alle Positionierer optional Energiezuführungen, diese garantieren eine einfache, schnelle und sichere Integration, sowie eine hohe Lebensdauer.
- Mittels KUKA.Sim ist es möglich vollständige und einfache Simulationen durchzuführen.
Abhängig von der Beschaffenheit Ihrer Bauteile und den individuellen Anforderungen der Fertigungsaufgabe, der Höhe der Traglast und der Anzahl der Stationen, sind auf Anfrage
kundenspezifische Positionierer erhältlich.
Finden Sie hier Ihren passenden KUKA Werkstückpositionierer: